Nyt liv til historiske gadelamper i Tuborg Havn

Nyt liv til historiske armaturer, Hellerup, Danmark

 

Mere end 80 Helios-armaturer i Tuborg Havn har fået nyt liv gennem en LED-opgradering, der kombinerer energieffektivitet og bevaring.

Historiske armaturer opgraderet med LED


I samarbejde med Hellerup Elektrikeren har Signify opgraderet mere end 80 historiske Helios-armaturer i Tuborg Havn med ny LED-teknologi. Løsningen reducerer energiforbruget markant og bevarer samtidig områdets karakteristiske udtryk og historiske identitet.

Bevaring frem for udskiftning


De ikoniske Helios-armaturer har været en del af Tuborg Havns identitet siden områdets etablering i 1990'erne. I stedet for at udskifte armaturerne blev der valgt en cirkulær løsning, hvor de eksisterende armaturer blev rengjort, opgraderet og genmonteret. På den måde bevares områdets visuelle udtryk, samtidig med at belysningen lever op til nutidens krav til energieffektivitet.

Et armatur med lokal historie


Helios-armaturet blev oprindeligt valgt af arkitekterne C.F. Møller som en del af visionen for Tuborg Havn. Armaturet, som er udviklet og produceret af Signify, er kendetegnet ved sit robuste design i støbt aluminium og slagfast polykarbonat. Gennem årene er Helios blevet et velkendt element i danske byrum og findes blandt andet på Rådhuspladsen i København.

 

 

Markante energibesparelser


Opgraderingen til LED betyder, at armaturerne i dag er cirka 3,5 gange mere energieffektive end tidligere. Hvor de oprindelige armaturer forbrugte 115 W, bruger de opgraderede armaturer nu blot 32,7 W. Resultatet er et markant lavere energiforbrug uden at ændre på det visuelle udtryk, som har kendetegnet Tuborg Havn i årtier.

"Vi ser en tydelig tendens, hvor både private driftholdere og offentlige kunder ønsker at agere ansvarsbevidst over for både miljøet og den eksisterende arkitektur. Ved at opgradere til ny og energieffektiv LED-teknologi fjerner vi behovet for at fremstille nye armaturhuse, hvilket resulterer i en betydelig reduktion af både materiale- og procesrelateret CO₂-belastning."

 

- Jacob Mortensen, Kvalitetschef hos Signify

En cirkulær tilgang til bybelysning


Projektet i Tuborg Havn er en del af Signify Circle, et initiativ med fokus på reparation, opgradering og levetidsforlængelse af eksisterende armaturer. På Signifys workshop i Hedehusene gennemgår armaturerne diagnose, rengøring og teknisk opgradering, inden de genmonteres. Resultatet er en løsning, der kombinerer ressourceansvarlighed med respekt for områdets arkitektur og historie.

 

 

Et lys, der bevarer områdets identitet


I dag fremstår Tuborg Havns karakteristiske Helios-armaturer med samme velkendte udtryk som tidligere, men med moderne LED-teknologi i kernen. Projektet viser, hvordan eksisterende belysning kan få nyt liv gennem opgradering frem for udskiftning og dermed forene kulturarv, energieffektivitet og cirkulær tænkning i én samlet løsning.

Find ud af hvordan Signify kan optimerer jeres belysning

Case Studies

  • Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge

    Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge

    Signify har moderniseret belysningen på Skolen på Islands Brygge med Interact og LED-armaturer, hvilket har reduceret energiforbruget med op til 70 %.

  • Effektiv belysning til moderne idrætsmiljøer

    Effektiv belysning til moderne idrætsmiljøer

    Signify har opgraderet belysningen i to idrætshaller med OneEase IP23 og Interact. Resultatet er fleksibel lysstyring og lavere energiforbrug.

  • Belysning til Kødby Skole i København

    Belysning til Kødby Skole i København

    Signify har leveret al indendørs og udendørs belysning til Kødby Skole med fokus på læring, trivsel, design og bæredygtighed.