København, Danmark
Signify har opgraderet belysningen i to idrætshaller på Skolen på Islands Brygge med OneEase IP23 og Interact, som kombinerer energieffektiv belysning med intelligent lysstyring.

Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge
Signify har moderniseret belysningen på Skolen på Islands Brygge med Interact og LED-armaturer, hvilket har reduceret energiforbruget med op til 70 %.

Belysning til Kødby Skole i København
Signify har leveret al indendørs og udendørs belysning til Kødby Skole med fokus på læring, trivsel, design og bæredygtighed.

Intelligent belysning til Københavns Kommune
Casen med Københavns Kommune strækker sig over 4–5 år og omfatter cirka 280.000 m² fordelt på flere hundrede lokationer.