Belysning til Kødby Skole i København

Belysning til fremtidens skole, København, Danmark

 

Signify har leveret en samlet belysningsløsning til Kødby Skole, der kombinerer energieffektivitet, design og optimale rammer for undervisningsmiljøer.

Lys til fremtidens læringsmiljø


Da Kødby Skole slog dørene op i 2024, blev den nye skole på Vesterbro udstyret med en samlet belysningsløsning fra Signify. Projektet omfatter både indendørs og udendørs belysning og er udviklet til at understøtte skolens ambition om at forene innovative læringsmiljøer, fritidsfaciliteter og bæredygtighed.

Belysning til undervisning, fællesskab og trivsel


Da Kødby Skole slog dørene op i 2024, blev den nye skole på Vesterbro udstyret med en samlet belysningsløsning fra Signify. Projektet omfatter både indendørs og udendørs belysning og er udviklet til at understøtte skolens ambition om at forene innovative læringsmiljøer, fritidsfaciliteter og bæredygtighed.

"Vi er stolte af at have leveret al belysning, både inde og ude, til denne unikke skole i Kødbyen. Vores løsninger imødekommer skolens alsidige behov – fra funktionel belysning i undervisningslokalerne til dekorative 3D-printede pendler og accent spots – i tråd med skolens ambitioner om bæredygtighed."

 

- Claus Sabinsky, Landechef i Signify Danmark

Designet med respekt for Kødbyen


Skolen er opført med respekt for Kødbyens karakteristiske arkitektur, og det samme gælder belysningen. Udendørs blev der valgt Mini Københavner-armaturer, som er specialudviklet til projektet i samarbejde med arkitekterne. Armaturerne er fremstillet af det plantebaserede materiale Bio-PE og malet i RAL-farver, der matcher bygningernes facader, så belysningen naturligt integreres i omgivelserne.

 

 

En sammenhængende løsning inde og ude


Ud over klasselokaler og fællesarealer omfatter løsningen også 3D-printede pendler i auditoriet og accent spots i skolens atrium. Sammen skaber de forskellige armaturtyper en rød tråd gennem bygningen og udeområderne, hvor funktion, æstetik og energieffektivitet går hånd i hånd. Resultatet er en samlet belysningsløsning, der understøtter skolens daglige aktiviteter og bidrager til et inspirerende miljø for skolens op til 850 elever.

Find ud af hvordan Signify kan optimerer jeres belysning

Case Studies

  • Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge

    Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge

    Signify har moderniseret belysningen på Skolen på Islands Brygge med Interact og LED-armaturer, hvilket har reduceret energiforbruget med op til 70 %.

  • Effektiv belysning til moderne idrætsmiljøer

    Effektiv belysning til moderne idrætsmiljøer

    Signify har opgraderet belysningen i to idrætshaller med OneEase IP23 og Interact. Resultatet er fleksibel lysstyring og lavere energiforbrug.

  • Nyt liv til historiske gadelamper i Tuborg Havn

    Nyt liv til historiske gadelamper i Tuborg Havn

    Mere end 80 historiske Helios-armaturer i Tuborg Havn er opgraderet med LED, hvilket reducerer energiforbruget og bevarer områdets identitet.