Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge

     

Data og styring i samme løsning

 

København, Danmark

 

Signify har leveret en intelligent belysningsløsning til Skolen på Islands Brygge, hvor lysstyring, dataopsamling og energimonitorering er samlet i én løsning.

Et moderne fundament for intelligent bygningsdrift


Som en del af Københavns Kommunes modernisering af offentlige bygninger blev belysningen på Skolen på Islands Brygge opgraderet med fokus på både energieffektivitet og intelligent drift. Projektet omfattede mere end 400 rum, hvor belysningen skulle understøtte undervisning, fællesarealer og idrætsfaciliteter samtidig med, at der blev skabt et bedre grundlag for energimonitorering, overvågning og løbende optimering af bygningens drift.

Intelligent styring med Interact og BACnet

 
Løsningen omfatter et Interact system med 13 gateways og 106 sensorer fordelt på skolens indendørs arealer. Via BACnet-integration kan belysningsdata deles med bygningens overordnede styringssystem, hvilket giver adgang til energimonitorering, fejlmeldinger og værdifulde driftsdata. Dermed bliver belysningen en integreret del af bygningens samlede bygningsautomatik.

Belysning til læring og fællesskab


Signify leverede i alt 1.766 armaturer til projektet, herunder CoreLine Panel, GreenSpace Perfect Fit downlights, FlexBlend, TrueLine, 3D-printede Dome pendler og OneEase IP23 til skolens idrætshaller. I undervisningslokalerne blev eksisterende nedhængte armaturer erstattet af CoreLine Panel, som skaber en ensartet grundbelysning med et næsten ovenlyslignende udtryk. I fællesområderne bidrager de 3D-printede armaturer til både funktion og æstetik.

Markante energibesparelser gennem intelligent

 
Den nye belysningsløsning reducerede det installerede effektforbrug fra 81.154 W til 24.655 W. Det svarer til en beregnet energibesparelse på 70 %. Besparelsen opnås gennem energieffektive LED-armaturer kombineret med intelligent styring, hvor belysningen kan tilpasses præcist til rummenes behov og de ønskede lysniveauer.

En del af en større kommunal indsats


Projektet på Skolen på Islands Brygge er en del af Signifys rammeaftale med Københavns Kommune. I 2025 og 2026 har Signify leveret 27.559 armaturer til 72 daginstitutioner, kulturhuse og skoler. Løsningen giver bedre indsigt i energiforbruget og understøtter fremtidens krav til energimonitorering og intelligent bygningsdrift.

Find ud af hvordan Signify kan optimerer jeres belysning

Case Studies

  • Belysning til Kødby Skole i København

    Belysning til Kødby Skole i København

    Signify har leveret al indendørs og udendørs belysning til Kødby Skole med fokus på læring, trivsel, design og bæredygtighed.

  • Intelligent belysning til Københavns Kommune

    Intelligent belysning til Københavns Kommune

    Casen med Københavns Kommune strækker sig over 4–5 år og omfatter cirka 280.000 m² fordelt på flere hundrede lokationer.