Fremtidssikret belysning i Københavns Kommunes bygninger

Intelligent LED‑belysning til Københavns Kommunes bygninger, København, Danmark

 

Sammen med teknikentreprenøren Poul Sejr Nielsen leverer Signify intelligent LED‑belysning til skoler og daginstitutioner i Københavns Kommune med fokus på energibesparelser, komfort og fremtidssikring.

"Vi er stolte over  at levere belysningsløsninger til Københavns Kommune og hjælpe dem med både at forbedre indeklimaet og samtidig spare på energien. Med vores løsninger ser vi ind i energibesparelser på mindst 54 pct., hvilket i praksis kan blive større, afhængigt af brugen af det intelligente lysstyringssystem. Det er både godt for borgerne, de ansatte og klimaet."

 

- Claus Sabinsky, Landechef hos Signify Danmark

Et ambitiøst og omfattende projekt


Projektet, der startede op i sommeren 2024, strækker sig over 4–5 år og omfatter cirka 280.000 m² fordelt på flere hundrede lokationer. Målet er at sikre, at kommunale bygninger som skoler, daginstitutioner, biblioteker og idrætsfaciliteter lever op til EU’s krav til lysniveauer og energieffektivitet, herunder understøttelse af krav til energirapportering som en central del af fremtidens intelligente bygninger. 2025 alene har Signify leveret cirka 8.000 LED‑armaturer til 33 kommunale bygninger, primært skoler og daginstitutioner, svarende til i alt 37.000 m².

Lever op til RoHS-direktivet og EU-lovgivning

 

Belysningsløsningerne er udstyret med trådløs styring via Signifys fremtidssikrede Interact‑platform, som sikrer energieffektiv drift gennem automatisk slukning ved manglende tilstedeværelse og dæmpning efter dagslys. Samtidig giver platformens gateway adgang til detaljerede energidata, der understøtter overholdelsen af EU‑lovgivning, herunder direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), og bidrager til kommunens langsigtede strategi for intelligente og energieffektive bygninger.

Grønne løsninger i fokus

 
En vigtig del af belysningsløsningen er brugen af 3D-printede downlights, som tilpasses de eksisterende loftsudskæringer. Det gør installationen hurtigere og reducerer behovet for tilpasninger. De mange 3D-printede armaturer produceres af op til 65 procent genanvendt plast, er lettere end konventionelle armaturer og printes på efterspørgsel i Signifys fabrikker i Belgien og Ungarn for at minimere udledningen fra transport og for at undgå et overskudslager. Hertil kan fejlproduktioner granuleres, omsmeltes og printes til nye produkter uden at gå på kompromis med kvaliteten.

"Vi valgte Signify som belysningspartner, fordi de – ligesom os – har en stærk bæredygtighedsprofil, og fordi deres løsninger lever op til Københavns Kommunes skærpede krav og samtidig sikrer markante energibesparelser. Med intelligent styring og 3D-printede armaturer kan vi udskifte belysningen med minimal gene og uden at trække nye kabler, så budgettet i højere grad kan bruges på godt lys til brugerne frem for ombygning. For os handler det ikke kun om at installere nyt lys, men om at levere en fremtidssikret løsning, der skaber bedre forhold for brugerne og understøtter kommunens grønne ambitioner."

 

- Dennis Bradtberg, serviceleder hos Poul Sejr Nielsen A/S.

Case Studies

  • Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge

    Intelligent belysning til Skolen på Islands Brygge

    Signify har moderniseret belysningen på Skolen på Islands Brygge med Interact og LED-armaturer, hvilket har reduceret energiforbruget med op til 70 %.

  • Effektiv belysning til moderne idrætsmiljøer

    Effektiv belysning til moderne idrætsmiljøer

    Signify har opgraderet belysningen i to idrætshaller med OneEase IP23 og Interact. Resultatet er fleksibel lysstyring og lavere energiforbrug.

  • Belysning til Kødby Skole i København

    Belysning til Kødby Skole i København

    Signify har leveret al indendørs og udendørs belysning til Kødby Skole med fokus på læring, trivsel, design og bæredygtighed.

Find ud af hvordan Signify kan optimerer jeres belysning