Sản phẩm
Sản phẩm | So sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 1.800 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 1.800 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18 | 2.100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
18 | 2.100 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 800 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 800 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Philips CorePro LEDtube là sản phẩm thay thế nhanh chóng và dễ dàng đèn huỳnh quang T8 hoặc các bóng đèn tuýp LED khác với thời gian hoàn lại chi phí đầu tư nhanh. Dòng sản phẩm Core LEDtube không chỉ yêu cầu đầu tư ban đầu thấp, mà hiệu quả năng lượng của đèn LED còn mang lại sự tiết kiệm tức thì mà bạn mong đợi trong thời gian dài và đáng tin cậy. Ngoài ra, đèn còn có kích thước đèn và sự phân bố ánh sáng giống như các lựa chọn thay thế đèn huỳnh quang khiến bạn không cảm nhận được sự khác biệt. Có hai cách để lắp đặt các bóng đèn tuýp LED này: Đi lại dây các bộ đèn huỳnh quang hiện có để CorePro LEDtube hoạt động trực tiếp trên Nguồn. Hoặc chỉ cần thay đổi con chuột (starter) huỳnh quang bằng con chuột cho LED, kết hợp với chấn lưu Điện từ.
Lợi ích
Tiết kiệm năng lượng tối ưu - nhiều hơn khoảng 50% so với các giải pháp thay thế huỳnh quang
Lắp đặt - nâng cắp hoặc đi dây dễ dàng
Tính năng
Lựa chọn màu sắc: 3000K, 4000K và 6500K
Phù hợp – 600mm, 1200mm hoặc 1500mm
Ứng dụng
Cảnh báo & An toàn
LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng những đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.
Bạn phải lắp đặt theo sơ đồ lắp đặt được cung cấp kèm theo đèn hoặc có sẵn trên mạng. Chỉ chuyên gia có chứng chỉ mới được phép lắp đặt.