Philips LED, T8, 8 W, 4000 K, 800 lm, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 600 mm, 8 W, 4000 K, 800 lm, 50000 h, 100 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Thủy tinh, RG0

Mã đơn hàng: 929003547208
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016927700700

Nội dung tải xuống