Philips LED, T8, 15.5 W, 6500 K, 1800 lm, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 1200 mm, 15.5 W, 6500 K, 1800 lm, 50000 h, 116 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Thủy tinh, RG0

Mã đơn hàng: 929003519808
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016927712000

Nội dung tải xuống