Việt Nam - Tiếng Việt

Philips SlimBalance

Thiết kế thanh lịch và trang nhã kết hợp với độ linh hoạt tuyệt đối giúp tạo nên không gian tốt đẹp hơn

Sản phẩm

SP550P LED28S 840 L120 PSU CI
SP550P LED28S 840 L120 PSU CI
911401520041
SM550C LED12S 840 L60 PSU CD
SM550C LED12S 840 L60 PSU CD
911401520641
SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM
SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM
911401524641
SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM
SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM
911401525041
SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM
SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM
911401525141
SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ
SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ
911401529241
SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ
SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ
911401530741

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

SlimBalance là dòng sản phẩm có thiết kế thanh lịch và trang nhã, giúp tạo nên không gian hấp dẫn và khác biệt cho khách hàng. Dòng đèn này có nhiều độ dài khác nhau (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), nắp đầu khác nhau (tròn, vuông) và kiểu phân bố ánh sáng khác nhau (trực tiếp, gián tiếp). Phiên bản tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng cung cấp ánh sáng thoải mái với chất lượng tốt.

Lợi ích

  • Tạo nên không gian hấp dẫn/khác biệt

  • Giải pháp hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu khác nhau về lắp đặt, độ dài, nắp đầu bao gồm cả các góc

Tính năng

  • Thiết kế thanh lịch và trang nhã

  • Thiết kế dạng mô-đun mang lại tính thẩm mỹ đồng nhất cho toàn bộ dòng sản phẩm

Ứng dụng

  • Văn phòng mở
  • Văn phòng dạng ngăn
  • Khu vực công cộng
  • Phòng họp

Cảnh báo & An toàn

  • Sản phẩm có IPX0 và vì vậy, không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn

  • Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố & quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet SlimBalance vi_VN pdf 634.5 kB
Hướng dẫn lắp đặt
SlimBalance pdf 929.1 kB
Hướng dẫn lắp đặt
SlimBalance pdf 449.9 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-SlimBalance
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-SlimBalance
Nhiều tài liệu - Software Plugins