Signify UrbanFlex

UrbanFlex: єдиний дизайн та якість освітлення для кожної міської зони

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Міста хочуть бути привабливими, гостинними та безпечними місцями, де мешканці процвітають, бізнес процвітає, а люди люблять їх відвідувати. Саме тому ми розробили UrbanFlex — гнучке рішення для вуличного освітлення для всіх типів міських застосувань. UrbanFlex розроблений для клієнтів, які шукають способи досягти однорідності дизайну та якості освітлення за допомогою елегантних, енергоефективних та екологічних продуктів. Фірмовий стиль UrbanFlex — сучасний та бездоганний, що надає вашому міському пейзажу візуально цілісної, елегантної та самобутньої ідентичності. Доступний у двох популярних розмірах, він також постачається з різноманітними кріпленнями та спеціальними кронштейнами й стійками. А оскільки ми усвідомлюємо вплив світла на довкілля та біорізноманіття, ми також оснастили UrbanFlex нашим спеціальним світловим рецептом для збереження темного неба. Завдяки вбудованій платформі LEDGINE-O та широкому спектру оптики, адаптованої до конкретних застосувань, UrbanFlex забезпечує найкращу у своєму класі продуктивність у широкому спектрі застосувань міського освітлення. Завдяки системній готовності цей світильник пропонує варіанти підключення та дімування, а також його можна поєднувати з системами керування освітленням, такими як Interact, та будь-якими існуючими та майбутніми інноваціями в галузі датчиків. Крім того, кожен світильник UrbanFlex можна окремо ідентифікувати завдяки застосунку Signify Service tag, що робить виконання операцій із технічного обслуговування та програмування швидшим і легшим, а також дає змогу створити цифрову бібліотеку засобів і запчастин для освітлення.

Переваги

  • Послідовне й гнучке рішення для всіх міських застосувань

  • Готовність до майбутнього завдяки розетці Zhaga System Ready (SR)

Характеристики

  • Помітний, бездоганний, сучасний дизайн

  • Широкий асортимент елегантних, спеціалізованих або стандартних комплексних моделей (включно з прямокутними опорами, кронштейнами Lyre й Accent, версіями з верхівкою щогли й боковим входом

Застосування

  • Дороги та вулиці
  • Парки та площі
  • Житлові будинки
  • Головні міські дороги та вулиці, бічні й житлові дороги та вулиці
  • Центри міст і історичні зони
  • Вело- та пішохідні доріжки, сквери, парки й дитячі майданчики

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet UrbanFlex uk_UA pdf 2.1 MB
Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 733.4 kB

Вигляд

Family-Photographs-UrbanFlex
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-UrbanFlex
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-UrbanFlex-micro-BGP-BPP-BRP-BVP729-Ref-912300060118 pdf 1.3 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-UrbanFlex-small-BGP-BPP-BRP-BVP730-Ref-912300060121 pdf 1.5 MB