Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Середній розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300060117
Повний код замовлення: 871951424067400

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED20 [LED Module 2000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 10.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060117 uk_UA pdf 412.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060117_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060117_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT