Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Симетричний розподіл DS51, II клас безпеки, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Бічний вхід для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл DS51, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300060120
Повний код замовлення: 871951424070400

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED100 [LED module 10000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 10.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060120 uk_UA pdf 450.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060120_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT