Україна - Українська
Продукція Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

Ваш надійний та доступний вибір для будь-якої роботи.

Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу.

Кожна робота заслуговує на освітлення, яке працює – без ускладнень, без відкликань. Philips Ledinaire створено для професіоналів, яким потрібна надійна якість за розумною ціною. Перевірені компоненти Philips, просте встановлення та гнучкі варіанти для будь-якої сфери застосування. Візьміть світильник, установіть його й переходьте до наступного завдання.

 

Ознайомтеся з наведеною нижче лінійкою та знайдіть світильник, що відповідає вашому проєкту.

Чудове світло. Без зайвих проблем. Це Ledinaire.

Лінійка Philips Ledinaire забезпечує те, що найбільше потрібно монтажникам: надійна робота, швидке встановлення та відмінне співвідношення ціни і якості. Завдяки 5-річній гарантії, тривалому строку служби й гнучким налаштуванням, які можна змінювати на місці, це розумний вибір для повсякденних проєктів з освітлення.

5-year-warranty

5-річна гарантія

Просте встановлення

Просте встановлення

Легке регулювання налаштувань на місці

Легке регулювання налаштувань на місці

Панель Ledinaire Gen 5

Вища ефективність, довший термін служби

Панель Ledinaire Gen 5 забезпечує економію енергії, просте встановлення та гнучке застосування.

 

  • Підвищена енергоефективність
  • Доступні версії «все в одному»
  • Збільшений термін служби для довготривалої надійності
  • Варіанти з високою світлосилою для підвищеної ефективності
  • Розроблено для легкого підключення та швидкої заміни драйвера 

Знайдіть свій світильник Ledinaire

Фіолетовий фон

Маєте питання щодо Ledinaire?

Ми тут, щоб допомогти.

Підходить для вашого застосування. Підходить для вашого бюджету.

Офісне освітлення, яке працює безвідмовно

Ledinaire забезпечує надійне й комфортне освітлення для офісів будь-якого розміру завдяки простому встановленню та варіантам, які підходять для повсякденних проєктів і бюджетів. Надійний вибір, коли важлива простота й потрібно просто виконати роботу.

 

Дізнайтеся більше про офіси

Дізнайтеся, що ще Signify може зробити для вас

Продукція Philips CoreLine

Philips Coreline

Philips CoreLine – це надійна ефективність і високоякісне світло для професійного використання.

Електрик з планшетом

Ресурси

На нашій сторінці з ресурсами є багато матеріалів, що стосуються освітлення. Від інструментів до знань і можливостей вийти на зв’язок.

Міський горизонт з численними висотними будівлями

Застосування

Шукаєте рішення для конкретного застосування? Для отримання докладної інформації ознайомтеся з нашими спеціальними сторінками про сфери застосування.

Поширені запитання

Що таке Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire — це надійна та доступна лінійка світлодіодних світильників від Philips, розроблена для щоденних професійних робіт, де освітлення має бути надійним, простим в установці та негайно доступним. Лінійка Ledinaire, створена на основі перевіреної якості Philips, зосереджується на тому, що найважливіше для малих і середніх монтажників: на перевіреній надійності, безпроблемному встановленні й співвідношенні ціни і якості. Він створений для швидких проектів типу «пошук-натисни-купи-встанови», де освітлення — це лише одна частина роботи, а невдача — не варіант.

 

Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу.

Яку гарантію надає Philips Ledinaire?

На кожен світильник Philips Ledinaire надається стандартна 5-річна гарантія. Це відображає орієнтацію асортименту на перевірену якість і знижений ризик, що дає монтажникам і оптовим продавцям упевненість у відповідності продукції заявленим характеристикам. У поєднанні з тривалим строком служби (до 75 000 годин у разі L70 і 50 000 годин у разі L80) Ledinaire зводить до мінімуму кількість відкликань, замін і непередбачених витрат на місці.

Для яких застосувань призначений Philips Ledinaire?

Ledinaire розроблено для загального освітлення в повсякденних професійних умовах, де простота використання та доступність мають найбільше значення. Типові застосування включають:

 

  • Офіси та коридори
  • Навчальні будівлі
  • Промислові й службові приміщення
  • Службові приміщення закладів охорони здоров’я
  • Торговельні та складські приміщення

 

Ці проєкти зазвичай не потребують повноцінного дизайну освітлення, але все-таки вимагають надійного й професійного світла, що відповідає нормативам, від перевіреного бренду.

Що означає концепція Ledinaire All-in для монтажників?

Концепція «все в одному» зменшує складність, об’єднуючи кілька варіантів у мінімальну кількість артикулів. Використовуючи вбудований перемикач, установники можуть:

 

  • Задавати світлосилу
  • Задавати колірну температуру
  • …безпосередньо на місці.

 

Це означає менше запасів, менше помилок, швидше прийняття рішень та менший ризик замовлення неправильного продукту — ідеально підходить для щоденних робіт зі змінними або нечіткими вимогами.

Наскільки легко встановити світильник Philips Ledinaire?

Світильники Ledinaire розроблено для легкого встановлення та оснащено швидкими з’єднувачами, і налаштування можна змінювати прямо на місці. Усе це скорочує час виконання робіт. Панель Ledinaire 5-го покоління також розроблено для зручної заміни драйвера, що підтримує можливість обслуговування в майбутньому. Філософія дизайну проста: узяти, установити й перейти до наступного завдання – не потрібно жодних складних пусконалагоджувальних робіт.

Яка різниця між Philips Ledinaire і Philips CoreLine?

Хоча обидві лінійки побудовано на перевіреній якості Philips, вони задовольняють явно різні потреби:

Ledinaire — це надійний та доступний вибір для щоденної роботи. Він надає пріоритет простоті встановлення, простій специфікації, доступності та співвідношенню ціни та якості.

 

Лінійку CoreLine призначено для торговельних проєктів і регульованих сфер застосування: головний акцент робиться на відповідності сфері застосування, вищій продуктивності, підключеному освітленні, легкому введенні в експлуатацію, ремонтопридатності й дотриманні нормативів.

 

Коротко кажучи:

 

  • Ledinaire = швидкий, простий, надійний.
  • CoreLine = професійна робота з розумнішими можливостями, підключенням до мережі й орієнтацією на сферу застосування.

Як я можу отримати більше інформації або знайти потрібний продукт Ledinaire для мого проєкту?

Команда Signify готова допомогти вам обрати правильне рішення Ledinaire. Відвідайте сторінку продукції Ledinaire і скористайтеся варіантом «Зв’язатися з нами» або «Вийти на зв’язок», щоб звернутися до місцевого представника. Незалежно від того, чи ви купуєте продукцію через оптового продавця, онлайн-портал чи безпосередньо, наша команда може допомогти вам із вибором продукції, інформацією про її наявність і рекомендаціями щодо застосування.

Як ми можемо вас підтримати?

Піктограма мобільного пристрою

Розсилка

Будьте в курсі останніх новин, вебінарів, інновацій та інструментів.​

Значок бульбашки чату

Більше інформації

Ви починаєте новий проект? Ми з радістю вам допоможемо.

Значок кошика для покупок

Локатор партнерів

Знайдіть дистриб'ютора або сертифікованого системного інтегратора поруч із вами.