Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Кріплення на лінійну опору, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300060114
Повний код замовлення: 871951424064300

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED30 [LED module 3000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 10.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060114 uk_UA pdf 391.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060114_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT