Україна - Українська
Philips Coreline products

Philips CoreLine

Виберіть гарантовану надійність та продуктивність

Вибір професіоналів

Кожен проект створює тиск — жорсткі терміни, високі вимоги, відсутність права на помилку. Philips CoreLine створено для професіоналів, які цінують швидкість, надійність та стабільну продуктивність. Це лінійка, до якої звертаються монтажники та оптовики, коли робота має бути виконана правильно. Один портфель продуктів, для будь-якого застосування, створений для реальної роботи.

 

Досліджуйте лінійку та знайдіть правильний світильник для вашого проекту.

Чому CoreLine — вибір професіоналів

Надійність та продуктивність — основа лінійки CoreLine. Саме тому всі продукти спроєктовані так, щоб перевершувати очікування там, де це найбільш важливо: швидкість встановлення, якість світла, гнучкість та довговічність, забезпечуючи вам перевагу у кожному проєкті.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Якісне світло для будь-яких завдань

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Швидкий монтаж завдяки продуманій конструкції

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Екологічне пакування з одного матеріалу

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Легко налаштовувати за допомогою опцій віддаленого керування*

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Доступність запасних частин для технічного обслуговування

CoreLine Waterproof Gen3

Так виглядає наступний рівень

Зустрічайте нову CoreLine Waterproof gen3 — створену, щоб перевершувати очікування там, де це справді важливо:

 

  • Якісне світло для будь-яких робочих зон
  • Тривалий термін служби: понад 100 000 годин (L80)
  • Висока енергоефективність: до 189 лм/Вт у версіях UltraEfficient
  • Швидкий монтаж : усе необхідне в одному комплекті
  • Інтелектуальне керування: легке налаштування та запуск*
  • Висока ремонтопридатність: наявність запчастин

* Доступно лише для обраних продуктів

Дізнатися про лінійку продуктів CoreLine

GreenBG

Є питання про CoreLine?

Ми готові допомогти.

CoreLine — надійне рішення для будь-якого проєкту

Максимізація концентрації, комфорту та ефективності у сучасних робочих просторах

Продукти CoreLine забезпечують стабільне, високоякісне світло у офісах будь-яких форм і розмірів — підтримуючи продуктивність, візуальний комфорт та енергоефективність. Створені для легкої установки та надійної роботи, CoreLine допомагає створювати здорові та ефективні робочі простори, які подобаються людям, і будівлі, що відповідають сучасним стандартам продуктивності.



Дізнайтесь більше про освітлення офісів

Дізнатися, що ще Signify може зробити для вас

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Лінійка Philips Ledinaire пропонує перевірену якість та легку установку. Це освітлення високої якості без зайвих складнощів.

An electricist with a tablet

Ресурси

Сторінка ресурсів містить усе про освітлення: інструменти, знання та способи зв’язку.

City skyline with numerous high-rise buildings

Сфери застосування

Шукаєте рішення для конкретного обєкту? Перегляньте сторінки присвячені різним сферам застосування для отримання поглибленої інформації.

Часті запитання

Що таке Philips CoreLine LED і чому його обирають професіонали?

Надійна якість Philips, відмінне світло, міцна конструкція та довгий термін служби — створено для того, щоб перевершувати там, де це важливо. Тому це вибір професіоналів.

Які типи продуктів CoreLine доступні (панель, даунлайт, врізні, водонепроникні)?

CoreLine — це портфель, а не один продукт. Він включає сімейства для різних потреб, таких як CoreLine Waterproof для вимогливих умов і CoreLine Batten для щоденних лінійних застосувань.

Чи підходить CoreLine для врізних або даунлайт-застосувань?

CoreLine створено для широкого спектра професійних застосувань. Для натхнення та прикладів використання досліджуйте застосування освітлення у сфері охорони здоров’я та роздрібній торгівлі.

Як CoreLine підтримує швидку установку на місці?

Всі продукти сімейства CoreLine спроектовані для швидкої установки. Швидкий конектор є ключовою функцією, що забезпечує цю можливість. Швидка установка починається з швидкого розпакування — упаковка CoreLine лише з картону, і її можна просто викинути в один контейнер.

Що нового в CoreLine Waterproof gen3?

Philips CoreLine Waterproof створено для перевершення там, де це важливо: високоякісне світло, швидка установка та тривала продуктивність, з підключеними опціями, які легко запускати, та доступністю запасних частин.

Чи пропонує CoreLine варіанти з батареєю/аварійним живленням?

Деякі професійні лінійки освітлення мають варіанти аварійного/батарейного живлення залежно від сімейства продуктів і ринку. Для CoreLine уточнюйте доступність у вашому регіоні через брошуру/ресурси або зв’яжіться з нами для отримання специфікацій, готових до проекту.

Як ми можемо вас підтримати?

Mobile device icon

Розсилка

Будьте в курсі останніх новин, вебінарів, інновацій та інструментів.​

Chat bubble icon

Більше інформації

Ви починаєте новий проект? Ми з радістю вам допоможемо.

Shopping cart icon

Локатор партнерів

Знайдіть дистриб'ютора або сертифікованого системного інтегратора поруч із вами.