Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 11, II клас безпеки, IP66, SRG10-10
BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 11, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років