Перегляньте професійний каталог Signify, щоб швидко отримати доступ до докладних характеристик, технічної документації та актуальної інформації щодо нашого портфоліо освітлення.
Перегляд за системами
Відкрийте для себе наш унікальний набір передових підключених систем освітлення, які дають змогу керувати вашим освітленням, а також контролювати й оптимізувати його.
Легкодоступне освітлення для вашого бізнесу
Надаючи послуги з освітлення, ми беремо ваше освітлення на себе, щоб ви могли зосередитися на веденні свого бізнесу, – від послуг з освітлення, які забезпечують найкраще світло для ваших потреб, до обслуговування життєвого циклу, що подовжує строк служби вашого освітлювального обладнання, і керованих послуг, у межах яких ми проєктуємо, будуємо й експлуатуємо вашу систему, а також керуємо нею.
Поширені запитання
Це каталог професійного освітлення Signify. Signify – виробник широкого асортименту освітлювальної продукції, включно зі світильниками Philips, як-от Philips CoreLine, Philips Ledinaire і Philips SmartBalance, а також світлодіодними трубками й лампами Philips. У цьому каталозі ви знайдете як рішення бренду Signify (Interact, Dynalite, NatureConnect), так і лампи й світильники бренду Philips. Усі продукти виробляє та підтримує компанія Signify.
Професійний каталог розділено на сім основних категорій: (1) світильники для приміщень, зокрема панельні, стельові, магістральні, водонепроникні й підвісні для високих стель; (2) зовнішні світильники, включно з дорожнім і вуличним, міським, сонячним і прожекторним освітленням; (3) світлодіодні лампи й модулі, зокрема трубки, споти й лампи розжарювання для модернізації; (4) системи керування освітленням, включно з Dynalite, Interact і автономними системами керування; (5) звичайні лампи, зокрема компактні газорозрядні, звичайні газорозрядні й спеціальні лампи; (6) світлодіодна електроніка, включно зі світлодіодними модулями й драйверами для використання в приміщеннях і просто неба; (7) освітлювальна електроніка для газорозрядних, люмінесцентних і галогенних ламп.
Перейдіть до електронного каталогу Signify та скористайтеся фільтрами, доступними на рівні категорії та сімейства. Фільтри доступні для різних сфер застосування (наприклад, офіси, освіта, роздрібна торгівля, охорона здоров’я, промисловість, зовнішнє освітлення) і для широкого спектра характеристик продукції, як-от світловий потік, колірна температура, рівень захисту IP, елементи керування (наприклад, DALI, бездротове керування, 1–10 В). На кожній сторінці продукту наведено широкий список характеристик і технічну документацію для нього, включно з фотометричними файлами. У разі сімейств і продуктів із конфігураційним колесом вибір продукту можна додатково персоналізувати з огляду на вибрані головні характеристики.
Технічна документація публікується на сторінках продуктів і включає таке: фотометричні файли IES, ULD, ROLF і LDT (валідовані для DIALux evo, Relux, AGi32), файли Revit, технічні характеристики (з електричними, фотометричними, механічними характеристиками), екологічні декларації (EPD, EN 15804), посібники з монтажу й креслення з розмірами. Перейдіть на сторінку продукту або заповнену сторінку конфігурації, відкрийте вкладку «Завантаження» та виберіть відповідні файли.
Interact для інтелектуальних будівель – це підключена система освітлення, яка покращує будівлі, передбачаючи швидке й просте встановлення з датчиками на основі світильників, бездротовим підключенням, керуванням через додатки й веб-інтерфейс для енергоефективності та аналізу простору. Dynalite – це різнопланове рішення для керування освітленням і простором, яке покращує будівлі завдяки безпосередньому керуванню освітленням, системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (ОВК) і шторами. Різноманітні фізичні й цифрові інтерфейси користувача для покращення атмосфери, операційної ефективності й екологічності будівель.
Так. Фотометричні файли IES (IESNA), LDT, ROLF та ULD опубліковані на окремих сторінках продуктів та перевірені для DIALux evo, DIALux 4, Relux та AGi32. Перейдіть на сторінку продукту → вкладка Завантаження → Фотометричні файли. Файли доступні для всіх сімейств світильників та конфігурованих продуктів.
Як ми можемо вас підтримати?
Розсилка
Будьте в курсі останніх новин, вебінарів, інновацій та інструментів.
Більше інформації
Ви починаєте новий проект? Ми з радістю вам допоможемо.
Локатор партнерів
Знайдіть дистриб'ютора або сертифікованого системного інтегратора поруч із вами.