Відкрийте для себе наші освітлювальні рішення для циркулярної економіки

Освітлення, створене для циркулярної економіки

Signify Circle

Оберіть енергоефективне та ресурсоефективне освітлення, розроблене для довговічності, можливості модернізації та повторного використання.

Ми робимо це можливим

За даними Європейської комісії, до 80% впливу на навколишнє середовище та 90% виробничих витрат визначаються на етапі проектування продукту. Ось чому вироби Signify Circle розробляються з огляду на принципи циркулярності із самого початку. Наші принципи дизайну зосереджені на трьох основних діях: використовуйте менше, використовуйте довше та використовуйте повторно.

 

  • Використовуйте менше: зменшуючи матеріальний слід, збільшуючи використання непервинних компонентів, усуваючи шкідливі речовини та досягаючи високої енергоефективності.
  • Використовуйте довше: подовжуючи термін служби виробів та роблячи їх легшими для оновлення та ремонту, щоб вони могли використовуватися довше.
  • Використовуйте знову: завдяки спрощенню збору деталей і в кінцевому підсумку переробки виробів після завершення строку їх корисної експлуатації, щоб, наскільки це можливо, матеріали можна було застосовувати повторно.
Використовуйте менше, використовуйте довше, використовуйте повторно

Циркулярність починається тут

Вироби, готові до використання згідно з принципами циркулярності​

Кожен виріб Signify Circle розробляється з огляду на принципи циркулярного виробництва із самого початку. Це означає розумне використання матеріалів, оптимальну енергоефективність, рішення, створені для довговічності та оптимізовані для можливості модернізації та повторного використання.

 

 

Світло як послуга

Світло як послуга

Завдяки нашій бізнес-моделі «Світло як послуга» (LaaS) ви отримуєте необхідну продуктивність, не володіючи обладнанням та не обслуговуючи його. Це простий спосіб знизити витрати, зменшити клопоти та забезпечити високопродуктивне освітлення протягом тривалого часу.

Повторне використання, відновлення, відновлювальне виробництво​

Відновлювальне виробництво

Подаруйте вживаним світильникам нове життя за допомогою професійних послуг, розроблених для відновлення їхньої роботи до стану нових, з гарантією. Це розумний вибір, який може заощадити ресурси, зменшити матеріальні відходи та забезпечити надійну якість.

Запасні частини та комплекти для модернізації

Обслуговування та запасні частини

Технічне обслуговування стало простіше, ніж будь-коли, завдяки QR-коду на всіх продуктах Signify Circle, який забезпечує миттєвий доступ до інформації про обслуговування продуктів, запасних частин та послуг з модернізації. Це економічно ефективний спосіб подовжити строк служби виробу з мінімальними перешкодами.

Докладну інформацію про визначення понять Signify Circle і систему політик циркулярності див. тут.