Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 11, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 11, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300060118
Повний код замовлення: 871951424068100

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED30 [LED module 3000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG txt 10.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060118 uk_UA pdf 407.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060118_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060118_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG LDT