Україна - Українська

Philips Світлодіодна лампа-трубка MASTER Value LED T8 (EM/електромережа)

Для оптимального поєднання вартості та продуктивності

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Професійна світлодіодна лампа MASTER Value – це високоефективне світлодіодне рішення, яке ідеально підходить для заміни люмінесцентних ламп T8 із використанням електромагнітного баласту або встановлення безпосередньо в електромережі. Цей виріб забезпечує оптимальне поєднання вартості та продуктивності – для використання в усіх сферах загального освітлення, офісах, на промислових підприємствах, у крамницях і готелях. Унікальний дизайн цього світлодіодного трубчастого світильника T8 забезпечує широку сумісність, безпеку та швидке встановлення, а також сприяє миттєвому заощадженню енергоспоживання.

Переваги

  • Легка модернізація, яку легко встановити

  • Надійна продуктивність та відмінне співвідношення ціни та якості

Характеристики

  • Модернізація для наявних ламп T8 на електромагнітному баласті або мережі

  • > 50% енергозбереження порівняно з люмінесцентними лампами, ефективність до 160 лм/Вт

Застосування

  • Офіс
  • Крамниці
  • Промислові будівлі & Склади
  • Автостоянки

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодна лампа-трубка MASTER Value LED T8 (EM/електромережа) uk_UA pdf 367.2 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодна лампа-трубка MASTER Value LED T8 (EM/електромережа)
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Відео
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Відео
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодна лампа-трубка MASTER Value LED T8 (EM/електромережа)
Кілька об‘єктів - Software Plugins