Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 642.8 kB
Інструкції зі встановлення pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021302_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021302_EU ZIP
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 131 lm/W, EEL E, G13, Скло, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Life Expectancy Diagram
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
LifetimeVsTc