Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 година (-н)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 131 lm/W, EEL E, G13, Скло, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002021202
Повний код замовлення: 871869964681300

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
60 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002021202 uk_UA pdf 640.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002021202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB