Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 643.6 kB
Інструкції зі встановлення pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021902_EU ZIP
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 151 lm/W, EEL D, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8