Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 година (-н)

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8

Опис виробу

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 148 lm/W, EEL D, G13, Скло, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004356402
Повний код замовлення: 872110313907800

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
75 000 година (-н)
Цикл перемикання
200 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004356402 pdf 67.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004356402 uk_UA pdf 909.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-929004356402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004356402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 ldt 6.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB