Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 910.3 kB
Інструкції зі встановлення pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356602_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356602_EU ZIP
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 година (-н), 161 lm/W, EEL C, G13, Скло, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram