Україна - Українська

Philips Світлодіодна трубка CorePro InstantFit HF T5

Для повсякденної роботи з освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 — це швидкий та простий спосіб заміни люмінесцентних ламп T5 зі швидким терміном окупності. Розроблений із найкращою сумісністю з баластами, продукт ідеально підходить для повсякденних робіт з освітленням. Завдяки простій установці за принципом «підключи та працюй» він миттєво підвищує енергоефективність і служить довше, ніж звичайний T5.

Переваги

  • Проста та швидка модернізація звичайного Т5 за принципом «підключи та працюй»

  • Миттєва економія електроенергії до 50%

Характеристики

  • Рішення для модернізації з тривалим терміном служби 15 000 годин

  • До 60% енергозбереження

Застосування

  • Офіс, школа
  • Крамниці
  • Промислові підприємства, склад

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодна трубка CorePro InstantFit HF T5 uk_UA pdf 244.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодна трубка CorePro InstantFit HF T5
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 Video 45sec 2024 mp4 43.6 MB
Відео
02 Installation guide Philips LEDtube based on High Frequency Electronic ballast HF HQ1 mp4 8.7 MB

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодна трубка CorePro InstantFit HF T5
Кілька об‘єктів - Software Plugins