Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003774602
Повний код замовлення: 872016929550600

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003774602 pdf 67.2 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003774602 uk_UA pdf 642.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003774602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003774602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 ies 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB