Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно онлайн
Буклет виробу pdf 641.8 kB
Інструкції зі встановлення pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003774502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003774502_EU ZIP
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5