Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 година (-н)
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Опис виробу
CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 147 lm/W, EEL D, G5, Скло, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- G5
- Номінальний термін служби
- 50 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDtube
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років