CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 134 lm/W, EEL E, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Код замовлення: 929003774402
Повний код замовлення: 872016929546900
Технічні характеристики
Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років
Код кольору
830 [CCT of 3000K]
Кут променю (ном.)
200 °
Світловий потік
2 300 lm
Позначення кольору
Білий (WH)
Корельована колірна температура (ном.)
3000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
134 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG0
Вхідна частота
Від 30 К до 100 К Hz
Споживана потужність
17,1 W
Струм у лампі (макс.)
350 mA
Струм у лампі (мін.)
150 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
70-120 V
Світлодіодна альтернатива потужності флуоресцентної лампи
28W TL5 HE
Пусковий струм у мережі
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.