Україна - Українська

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003774802
Повний код замовлення: 872016929554400

Технічні характеристики

Розташування виводів
G5
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003774801 pdf 66.8 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003774802 uk_UA pdf 642.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003774802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003774802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 ies 21.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB