Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo

Потужний та екологічний універсальний пристрій для роздрібної торгівлі

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Проектор GreenSpace Evo — це потужний та гнучкий проектор для роздрібної торгівлі з витонченим та нейтральним дизайном. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo екологічним проектором. Відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленим блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Технологія лінз OptiAccent (FPO) для максимального збільшення інтенсивності центрального світла. GreenSpace Evo також доступний у найсучасніших надефективних варіантах та бездоганно інтегрується з 3C- та DALI-рейками, CoreLine Trunking та Maxos fusion. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.

Переваги

  • Поєднується з магазинами завдяки чистому та нейтральному дизайну

  • Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки рефлекторам PerfectAccent

Характеристики

  • Доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла без використання інструментів.

  • Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів

Застосування

  • Продовольчі крамниці та супермаркети
  • Магазини одягу
  • Бензин і зручність

Попередження та безпека

  • Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

  • Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Проектор GreenSpace Evo uk_UA pdf 1.1 MB

Вигляд

Family-Photographs-Проектор GreenSpace Evo
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Проектор GreenSpace Evo
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB