Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo, 18.8 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Сірий

ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482

Опис виробу

Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104603
Повний код замовлення: 872016959090800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104603 uk_UA pdf 318.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104603_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104603_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB