Philips Проектор GreenSpace Evo, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Широкий промінь, Білий
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років