Philips Проектор GreenSpace Evo, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Широкий промінь, Білий

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104597
Повний код замовлення: 872016959085400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104597 uk_UA pdf 254.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104597_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104597_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB