Україна - Українська

Philips Проектор GreenSpace Evo, 21 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь, Чорний

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Опис виробу

Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 21 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий рефлектор з високим коефіцієнтом відбиття, прямокутний промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104599
Повний код замовлення: 872016959087800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104599 uk_UA pdf 326.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104599_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104599_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB