Philips Проектор GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Чорний

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Опис виробу

Полікарбонат, Чорний, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505104592
Повний код замовлення: 872016959080900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104592 uk_UA pdf 380.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104592_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104592_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB