Невеликий та екологічний циліндр для поверхневого монтажу в елегантному, витонченому дизайні
GreenSpace Evo Mini Cylinder – це екологічний освітлювальний прилад з елегантним та витонченим дизайном. Це робить Cylinder ідеальним вибором для готельного бізнесу та роздрібної торгівлі одягом. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo Mini Cylinder екологічним вибором. Нові глибокі відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленим блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.
Елегантний та витончений дизайн ідеально вписується в будь-яку інсталяцію
Більше блиску та покращений комфорт для очей покупців завдяки глибоким відбивачам PerfectAccent
Доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла без використання інструментів.
Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів
Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.