Philips Міні-циліндр GreenSpace Evo, Surface-mounted, 3D printed, 6.5 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481
Опис виробу
Surface-mounted, Полікарбонат, Білий, Поверхні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 790 lm, 6.5 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Гарантійний період
- 5 років