Опис виробу
Surface-mounted, Полікарбонат, Чорний, Поверхні, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 790 lm, 7.1 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Вузький промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси