Philips Міні-циліндр GreenSpace Evo, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482

Опис виробу

Surface-mounted, Полікарбонат, Чорний, Поверхні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505104953
Повний код замовлення: 872016983842000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104953 uk_UA pdf 283.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104953_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104953_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 IES
Файли Revit
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 910505104953 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482 LDT