Philips Міні-циліндр GreenSpace Evo, Surface-mounted, 3D printed, 8.5 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481
Опис виробу
Surface-mounted, Полікарбонат, Білий, Поверхні, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 1021 lm, 8.5 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Гарантійний період
- 5 років