Опис виробу
Surface-mounted, Полікарбонат, Білий, Поверхні, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 1021 lm, 8.6 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Середній промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси