Sverige - Svenska

Signify UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S

Nytt

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48–60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925868106
Hela beställningsnumret: 871951418141000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED51 [LED module 5100 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S txt 5.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868106 sv_SE pdf 159.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910925868106_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868106_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S LDT