Det enkla sättet att förverkliga dina LED-visioner för vägbelysning – UniStreet gen2
UniStreet gen2 är särskilt utvecklad för LED-projekt och idealisk för storskaliga armaturbyten hos kommuner. Tack vare sin höga effektivitet och låga initialkostnad möjliggör UniStreet gen2-armaturen snabb återbetalning och betydande besparingar när det gäller energiförbrukning inom en kort tidsperiod. Installations- och underhållsarbetet förenklas av Service tag och SR (System Ready) Zhaga-uttag, vilket gör armaturen framtidssäker och möjliggör att den kan integreras med ljusstyrning, sensorer och programvaruapplikationer såsom Interact City. UniStreet gen2 finns tillgänglig med ett stort antal optik- och lumenpaket som kan finjusteras för att möta exakta projektkrav, och är en direkt ersättningslösning för konventionella eller första generationens LED-ljuskällor. Den kompakta armaturen av högkvalitativa material är också enkel att demontera och återvinna i slutet av dess livslängd.
Direkt ersättning för traditionella armaturer
Hög effektivitet och energibesparingar
Många användningsområden tack vare stort sortiment med optik, ställbara ljusflöden och fällbara stolparmar
Enkel identifiering av armaturerna med Service Tag