Sverige - Svenska

Signify ClearWay gen2

Mångsidig och kostnadseffektiv LED-belysning

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

ClearWay Gen2 gör att du kan utnyttja fördelarna med LED-teknik för stadsbelysning direkt. Denna nya andra generationens armaturer baseras på sina föregångarens styrkor och är utformade för att ytterligare sänka den totala ägandekostnaden. ClearWay Gen2 förbättrar de viktigaste aspekterna med gatubelysning jämfört med konventionell stadsbelysning. Den prisvärda ClearWay-lösningen är idealisk för nya gator och för renovering av befintlig belysning. Kort sagt ger ClearWay Gen2 hög, klar ljuskvalitet och avsevärt mycket lägre energi- och underhållskostnader. ClearWay Gen2 kombinerar ljus av hög kvalitet med alla fördelar med LED, som energibesparingar och lång livslängd. Fler fördelar i en tunnare och lättare design som gör den enkel att installera.

Fördelar

  • En mängd fördelar i en enda armaturarkitektur

  • Enkelt att installera

Egenskaper

  • Flexibel design med olika alternativ beroende på användningsbehov

  • Inkluderar ett specialanpassat ljusrecept som bevarar mörka nätter

Användning

  • Gator i stadsmiljöer och bostadsområden
  • Cykelbanor och gångvägar
  • Mindre vägar
  • Parkeringsplatser

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 sv_SE pdf 280.1 kB
Monteringsanvisningar
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Family-Photographs-ClearWay gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-ClearWay gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB