Signify ClearWay gen2, Road & street light, 20 W, 2112 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet (på/av), Konstant ljusflöde, 2112 lm, 20 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868866
Hela beställningsnumret: 871951473812600

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED25 [LED Module 2500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Nej
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP307 LED-HB-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/ txt 4.9 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868866 sv_SE pdf 108.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868866_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868866_EU
Flera tillgångar - Visuals