Signify ClearWay gen2, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66

BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925864588
Hela beställningsnumret: 871869698800800

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED45 [LED Module 4500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S txt 5.2 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925864588 sv_SE pdf 138.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925864588_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925864588_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S LDT