Signify ClearWay gen2, Road & street light, 56 W, 8352 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66
BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 8352 lm, 56 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 15 m, utan stickkontakt, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED99 [LED module 9900 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år