Signify ClearWay gen2, Road & street light, 39.5 W, 6052 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 6052 lm, 39.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 15 m, utan stickkontakt, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868889
Hela beställningsnumret: 871951473835500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED69 [LED module 6900 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18 txt 5.0 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868889 sv_SE pdf 139.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868889_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868889_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED69-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18 LDT